对射式光纤放大器用光缆
E20500
FE-00-M-V-R3/1M
对射式光纤放大器用光缆
E20500
FE-00-M-V-R3/1M
- 用于高温应用范围
- 金属硅护套,可在最高 150 °C 环境下使用
- 用于难以抵达位置的安装
- 耐受各种强腐蚀性化学品
- 倾斜型适用于空间受限的情况
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|---|
应用 | 可耐高温; 坚固的设计,适用于严苛的工业环境; 耐受各种强腐蚀性化学品 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 1030 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 120 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 400 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 120 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...150 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 128.5 |
---|---|
感应头版本 | 角型 |
感应头直径 [mm] | 3 |
感应头长度 [mm] | 10 |
总长度 [mm] | 1000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 20 |
光纤排列 | |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
光纤套材料 | 金属硅 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|