• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E20548

对射式光纤放大器用光缆

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

对射式光纤放大器用光缆

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

停产产品 - 存档登录
应用
功能原理 对射式光电开关
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 OKF; OUF
OKF
光纤传感器检测距离 [mm] 40
OUF
光纤传感器检测距离 [mm] 40
工作条件
环境温度 [°C] -20...150
机械技术数据
感应头版本 直型
感应头直径 [mm] 1
感应头长度 [mm] 5
总长度 [mm] 2000
最小的弯曲半径 [mm] 20
光纤材料 玻璃
光纤头材料 不锈钢(1.4305/303)
光纤套材料 金属硅
注释
包装单位 1 件