对射式光纤放大器用光缆
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
对射式光纤放大器用光缆
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
- 用于难以抵达位置的安装
- 作为对射式光电开关工作
- 用于短量程
- 用于切割成一定尺寸
- 弯曲半径极小
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|---|
应用 | 弯曲半径小 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 60 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 130 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 520 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 160 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 34 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头螺纹 | M3 |
总长度 [mm] | 2000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 10 |
光纤排列 | |
芯子直径 [mm] | 0.5 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PE |
附件
供货范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|