- 产品分类
- 附件
- 反射器、光纤和光学元件
- 透镜附件
- E20680
光纤传感器和放大器的套式透镜
E20680
LENS ATTACHMENT M4
光纤传感器和放大器的套式透镜
E20680
LENS ATTACHMENT M4
- 聚焦传送和接收光线
- 放大信号范围
应用
设计 | 用于对射式光纤传感器 M4 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...230 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 2.12 |
---|---|
尺寸 [mm] | M4 / L = 12 |
螺纹代号 | M4 |
原材料 | 铝 黑色铝阳极氧化处理; 玻璃 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|