• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E20701

对射式光纤放大器用光缆

E20701

FE-11-E-A-M4R/1m

对射式光纤放大器用光缆

E20701

FE-11-E-A-M4R/1m

停产产品 - 存档登录
应用
功能原理 对射式光电开关
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 OBF
OBF
光纤传感器检测距离 [mm] 120
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
机械技术数据
感应头版本 直型
感应头螺纹 M4
感应头长度 [mm] 15
总长度 [mm] 1000
最小的弯曲半径 [mm] 30
光纤材料 Acryl
光纤头材料
光纤套材料 PE
注释
包装单位 1 件