- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E20738
带插座连接电缆
E20738
ADOGH080MSS0002B08
带插座连接电缆
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8 针电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 传感器信号的可靠传送
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 60 AC/DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 125.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 43.9 |
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PUR, 黑色, 屏蔽; 7 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的 |
---|