对射式光纤放大器用光缆
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
对射式光纤放大器用光缆
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- 用于难以抵达位置的安装
- 作为对射式光电开关工作
- 带有可弯曲感应头,适合在空间受限情况下使用
- 用于切割成一定尺寸
- 长量程
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|---|
应用 | 用于工业环境 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 200 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 450 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 2780 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 800 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 49.5 |
---|---|
感应头版本 | 可弯曲的 |
总长度 [mm] | 2000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 15 |
光纤排列 |
|
芯子直径 [mm] | 1 |
原材料 | 螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
光纤套材料 | PE |
附件
供货范围 |
|
||
---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|