漫反射光纤放大器用光缆
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
漫反射光纤放大器用光缆
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 用于短量程
- 可靠的几何背景抑制
- 弯曲半径极小
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
应用 | 弯曲半径小 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OCF |
---|---|
背景消隐可用 | 有 |
光纤传感器检测距离 [mm] | 6 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 10 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 54 |
---|---|
感应头高度 [mm] | 5 |
感应头宽度 [mm] | 35 |
感应头长度 [mm] | 23 |
探头尺寸 [mm] | 5 x 35 x 23 |
总长度 [mm] | 2000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 10 |
光纤排列 | |
芯子直径 [mm] | 2 x 1 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PE |
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|