对射式光纤放大器用光缆
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
对射式光纤放大器用光缆
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- 用于难以抵达位置的安装
- 作为对射式光电开关工作
- 带有横截面转换器,用于位置不断变动物体的可靠检测
- 用于切割成一定尺寸
- 弯曲半径小
应用
设计 | 横截面转换 |
---|---|
功能原理 | 对射式光电开关 |
应用 | 弯曲半径小 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 150 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 300 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 2040 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 700 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 61 |
---|---|
感应头高度 [mm] | 5 |
感应头宽度 [mm] | 20 |
感应头长度 [mm] | 20 |
探头尺寸 [mm] | 5 x 20 x 20 |
总长度 [mm] | 2000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 9 |
光纤排列 | |
芯子直径 [mm] | 16 x 0.25 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PE |
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|