漫反射光纤放大器的感应头
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
漫反射光纤放大器的感应头
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 用于短量程
- 可接线的感应头,用于连接卷筒提供的光纤
- 快速便捷的光纤安装
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OO50 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 55 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 110 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 235 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 16.2 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头螺纹 | M8 |
总长度 [mm] | 可接线 |
光纤排列 | |
芯子直径 [mm] | 2 x 1.5 |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 铝 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|