对射式光纤放大器用光缆感应头
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
对射式光纤放大器用光缆感应头
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- 用于难以抵达位置的安装
- 作为对射式光电开关工作
- 长量程
- 可接线的感应头,用于连接卷筒提供的光纤
- 快速便捷的光纤安装
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|---|
应用 | 弯曲半径小 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OO50 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 175 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 370 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 700 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 8.2 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头螺纹 | M5 |
总长度 [mm] | 可接线 |
光纤排列 | |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 铝 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|