对射式光纤放大器用光缆
E20827
FE-50-V-V-R5
对射式光纤放大器用光缆
E20827
FE-50-V-V-R5
- 用于高温应用范围
- 不锈钢护套,可在最高 315 °C 环境下使用
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 长量程
- 弯曲半径小
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OBF; ODF; OMF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 1000 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 4 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 800 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -58...315 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 196 |
---|---|
感应头版本 | 角型 |
感应头直径 [mm] | 5 |
总长度 [mm] | 900 |
最小的弯曲半径 [mm] | 19 |
光纤排列 | |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
光纤套材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|