搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
夹子
E21076
夹具连接件
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
夹具连接件
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
用于夹具的连接
简单快捷并且不贵
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
适用于独立式安装、杆安装或铝型材安装
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
应用
安装
用于连接的两个Ø 20 mm夹具
机械技术数据
重量 [g]
16.1
内径 [mm]
20
原材料
不锈钢(1.4404 / 316L)
注释
包装单位
1 件
E21076 –
CLAMP LINKING RING D. 20MM