漫反射光纤放大器用光缆
E21107
FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M
漫反射光纤放大器用光缆
E21107
FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 用于短量程
- 用于切割成一定尺寸
- 高挠性版本,用于极端小弯曲半径的情况
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|---|
应用 | 弯曲半径小 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OO50 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 10 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 10 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 30 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...60 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 32.5 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头螺纹 | M3 |
感应头长度 [mm] | 20 |
总长度 [mm] | 2000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 3 |
光纤排列 | |
芯子直径 [mm] | 0.5 |
光纤直径 [mm] | 2x 217 x 0.06 |
外径 [mm] | 1 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PE |
附件
供货范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|