搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
夹子
E21110
夹子
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
夹子
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
简单快捷并且不贵
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
适用于安装杆安装
可向任何方向移动,各种传感器位置均可接受
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
88.5
安装方式
杆式安装; (Ø 12 mm)
尺寸 [mm]
27 x 27 x 37
原材料
夹子: 不锈钢(1.4408)
注释
包装单位
1 件
E21110 –
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT