漫反射光纤放大器用光缆
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
漫反射光纤放大器用光缆
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 长量程
- 耐受各种强腐蚀性化学品
- 弯曲半径小
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|---|
应用 | 可耐高温; 坚固的设计,适用于严苛的工业环境; 耐受各种强腐蚀性化学品 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 30 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...150 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 85.5 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头螺纹 | M6 |
感应头长度 [mm] | 35 |
总长度 [mm] | 1200 |
最小的弯曲半径 [mm] | 45 |
光纤排列 | |
芯子直径 [mm] | 1.6 |
光纤直径 [mm] | 0.05 |
外径 [mm] | 5.4 |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
光纤套材料 | 金属硅 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|