搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
显示/操作/照明
照明
照明单位
E21165
视觉传感器扩散体
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
视觉传感器扩散体
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
有效保护前透镜免遭污染和损坏
安全地保护传感器免受冲击和振动
简单快捷并且不贵
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
用于物体识别传感器和条形码/二维码读取器类型 O2D、O2I
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
39.35
尺寸 [mm]
57 x 42 x 4.9
原材料
外壳: 模压铸锌 黑色; 透镜: PMMA
注释
包装单位
1 件
E21165 –
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS