搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
产品保护
保护垫
E21166
用于食品工业的塑料保护盘
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
用于食品工业的塑料保护盘
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
有效保护前透镜免遭污染和损坏
确保食品和饮料行业中的过程可靠性
安全地保护传感器免受冲击和振动
简单快捷并且不贵
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
42.7
尺寸 [mm]
57 x 42 x 4.9
原材料
外壳: 模压铸锌 黑色; 透镜: PMMA
注释
包装单位
1 件
E21166 –
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS