- 产品分类
- 附件
- 反射器、光纤和光学元件
- 反射器
- E21268
用于镜面反射光电开关的反射镜
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
用于镜面反射光电开关的反射镜
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- 用于保证镜面反射光电开关的可靠工作
- 只需二枚螺丝的简易安装
- 适用于红光和红外
- 适用于食品工业中清洁和潮湿区域的应用
- 可用于高温
应用
设计 | 用于食品工业的卫生及潮湿环境, 角型, 用于红光和红外线镜面反射光电开关 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...140 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 14.6 |
---|---|
尺寸 [mm] | 40 x 60 x 7.5 |
反射器表面 [mm] | 56 x 38 |
原材料 | Solidchem |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|