漫反射光纤放大器用光缆
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
漫反射光纤放大器用光缆
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- 特别扁平的矩形设计
- 用于难以抵达位置的安装
- 用于切割成一定尺寸
- 用作漫反射光电开关
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|---|
应用 | 用于工业环境 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OBF; OO50; OCF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 70 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 150 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 530 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 45.2 |
---|---|
感应头版本 | 角型 |
感应头高度 [mm] | 3 |
感应头宽度 [mm] | 11 |
感应头长度 [mm] | 15 |
探头尺寸 [mm] | 3 x 11 x 15 |
总长度 [mm] | 2000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 2 |
光纤排列 |
|
芯子直径 [mm] | 1 |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
光纤套材料 | PE |
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|