搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
角撑架
E21336
角撑架
E21336
OMH STANDARD BRACKET
角撑架
E21336
OMH STANDARD BRACKET
简单快捷并且不贵
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
用于独立式安装
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于型号 OMH
机械技术数据
重量 [g]
46.3
尺寸 [mm]
60 x 30 x 21
原材料
钢板: 不锈钢(1.4305/303)
附件
供货范围
气缸螺丝钉: 2 x M4 x 38
螺母: 2 x M4
垫圈: 6 x 用于螺栓M4
气缸螺丝钉: 2 x M4 x 9
注释
包装单位
1 件
E21336 –
OMH STANDARD BRACKET