- 产品分类
- 连接技术
- 连接电缆
- 用于移动摄像机的连接电缆
- E2M204
用于视频输出的摄像机适配器电缆
E2M204
CONNECTION CABLE M16 11M
用于视频输出的摄像机适配器电缆
E2M204
CONNECTION CABLE M16 11M
- 可靠连接具有视频输出的移动摄像头
- 镀金触点用于可靠的信号传送
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
设计 | 具视频输出的摄像机 O2M20x |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -45...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 589.5 |
---|---|
原材料 | 外壳: PVC; 密封圈: EPDM |
滚花螺母的材料 | PVC |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 11 m, PVC, 黑色, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M16, 直型; 译码: A; 锁定: PVC; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |