搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装组
E2M210
用于模拟摄像机的安装套
E2M210
BRACKET CCC
用于模拟摄像机的安装套
E2M210
BRACKET CCC
用于安装移动摄像头
安全稳固固定
安装和固定快速便捷
用于移动机器应用和特别严苛的工业环境
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
51.5
尺寸 [mm]
64 x 78 x 35
原材料
固定夹具: ABS
附件
供货范围
内六角头螺丝: 2 x M3 x 11
螺丝钉: 2 x M6 x 20
垫圈: 2
螺母: 2 x M6, 自锁
防滑垫: 1
注释
包装单位
1 件
E2M210 –
BRACKET CCC