搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装组
E2M211
用于模拟摄像机的安装支架
E2M211
DOME ADAPTER CCC
用于模拟摄像机的安装支架
E2M211
DOME ADAPTER CCC
用于安装 O2M 类型模拟摄像头
安装和固定快速便捷
用于移动机器的耐用设计
工作温度范围大
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
工作条件
环境温度 [°C]
-40...85
机械技术数据
重量 [g]
143
尺寸 [mm]
85 x 75 x 82
原材料
外壳: ABS 增强型玻璃纤维; PC; PA
附件
供货范围
螺丝钉: 2 x M5
垫圈: 2
六角螺母: 2
注释
包装单位
1 件
E2M211 –
DOME ADAPTER CCC
1:
旋转范围