搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
产品保护
产品保护
E2M212
用于模拟摄像机的保护外壳
E2M212
PROTECTIVE COVER CCC
用于模拟摄像机的保护外壳
E2M212
PROTECTIVE COVER CCC
针对污染、冲击和振动的高效保护
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
用于车辆和移动机器中的摄像头使用
工作温度范围大
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
工作条件
环境温度 [°C]
-40...85
机械技术数据
重量 [g]
374
尺寸 [mm]
81.5 x 85 x 101.6
原材料
外壳: 不锈钢(1.4301/304)
注释
包装单位
1 件
E2M212 –
PROTECTIVE COVER CCC