搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装组
E2M213
振动阻尼器
E2M213
SHOCK ABSORBER SET
振动阻尼器
E2M213
SHOCK ABSORBER SET
用于在移动机器中进行模拟摄像头的可靠安装
高效的振动阻尼
用于提高图像质量
安装和固定快速便捷
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
工作条件
环境温度 [°C]
-40...85
机械技术数据
重量 [g]
44.1
尺寸 [mm]
Ø 20 / L = 30
原材料
减震器: 橡胶 60 Shore A; 螺丝钉: 钢 M6 x 15 mm
附件
供货范围
螺丝钉: 2 x M6 x 10, 镀铬钢
注释
包装单位
2 件
E2M213 –
SHOCK ABSORBER SET