使用2路模拟视频输入监控
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
使用2路模拟视频输入监控
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
应用
应用 | 监控多达2个O2M2xx / O3M2xx摄像机 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
过压保护 | 有 |
摄像机电源 [mA] | 2000; (± 10%) |
输入
视频输入 | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...125 |
储存湿度 [%] | < 75; (相对湿度) |
保质期 [MON] | 24 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
抗冲击 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 1342.1 |
---|---|
原材料 | 外壳: ABS 黑色; 固定夹具: 铝 黑色 |
显示器/操作件
显示器型号 | 彩色显示 |
---|---|
显示屏大小 | 7" |
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |