• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 带开放电缆端的连接电缆
  4. 带插座的连接电缆
  5. E2M251

E2M250视频分离器的连接电缆

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

E2M250视频分离器的连接电缆

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

  • E2M250视频分离器的连接电缆
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • 8 针电气连接
应用
特殊的性能 无卤素; 牵引链适用性
设计 用于 MultiViewBox 的连接 E2M250
电气数据
工作电压 [V] < 60 DC
工作条件
环境温度 [°C] -45...85
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
重量 [g] 322.8
原材料 外壳: 模压铸锌; 密封圈: PBT
滚花螺母的材料 模压铸锌
牵引链适用性
牵引链适用性
用于固定装置的弯曲半径 ≥ 100 mm
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 3.85 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm²
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M16, 直型; 译码: A; 锁定: 模压铸锌