- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E2M252
可接线插座
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
可接线插座
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 8 针电气连接
- 使用螺丝端子的安全电缆连接
应用
设计 | 用于 MultiViewBox 的连接 E2M250 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 60 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -45...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 36.9 |
---|---|
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 密封圈: PBT |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接线端子: |
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M16, 直型; 锁定: 模压铸锌 |