- 产品分类
- 连接技术
- 用于控制系统的产品连接电缆
- 用于控制系统的产品连接电缆
- E2M275
带AMP连接器的连接电缆,用于2个模拟量输出摄像头
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
带AMP连接器的连接电缆,用于2个模拟量输出摄像头
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
电气数据
工作电压 [V] | < 18 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; (M16连接器) |
机械技术数据
重量 [g] | 1225.3 |
---|---|
模制主体材料 | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
滚花螺母的材料 | PBT-GF30 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - AMP连接器
接插件: 1 x AMP-Junior Timer; 成型体: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, 黑色; 锁定: PBT-GF30 |
电气连接
电缆: 2.5 m, PUR; FLRY-B; 4 x 0.125 mm², PVC + 4 x 0.34 mm², PVC + 24 x 0.5 mm², PVC + 5 x 1.0 mm², PVC + (使用环形电缆端子进行屏蔽 (M5) ) |
电气连接 - 插座 视频 0 ... 视频 1
接插件: 2 x M16, 直型; 译码: A |