可接线插头
E30019
SSTGH040VASFPKG
可接线插头
E30019
SSTGH040VASFPKG
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 使用螺丝端子的安全电缆连接
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...55 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 23 |
---|---|
尺寸 [mm] | 20 x 20 x 52 |
原材料 | PA |
模制主体材料 | PA |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 触头: 镀金的 |
---|