用于过程传感器的旋入式适配器
E30050
ADAPT KPL/P./4/X/G1/4A / /
用于过程传感器的旋入式适配器
E30050
ADAPT KPL/P./4/X/G1/4A / /
- 用于在容器和管道中安装压力传感器
- 简单快捷并且稳固的安装
- 用于工业和移动液压应用
- 高耐压力
- 通过螺丝稳固固定
应用
抗压强度 [bar] | 200 |
---|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 102.7 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4305/303); 密封圈: FKM |
传感器连接 | G 1/4 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|