搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
O形圈及垫圈
E30053
O形环
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
O形环
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
可靠的轴向和径向密封
即使系统压力极高也能成功密封
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
机械技术数据
重量 [g]
4.2
内径 [mm]
24
外径 [mm]
28
原材料
FKM
注释
包装单位
5 件
E30053 –
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE