过程传感器的焊接适配器
E30150
WELDING ADAPT D60/G1
过程传感器的焊接适配器
E30150
WELDING ADAPT D60/G1
- 过程传感器的焊接适配器
- 用于工业和卫生应用
- 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
- 高耐压力
应用
安装 | 适用于薄壁 | |
---|---|---|
抗压强度 [bar] | 25 | |
注意抗压强度 |
|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 118.6 |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L) ; 表面特征值 : Ra<0,4 / Rz 4 |
传感器连接 | G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario |
系统接口 | 焊接适配器 Ø 60 mm |
密封 | 密封圈 |
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|