搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
O形圈及垫圈
E30459
密封圈
E30459
PEEK SEAL
密封圈
E30459
PEEK SEAL
用于可靠地对水槽、容器和管道进行密封
搭配管路传感器使用
食品级材料
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于G1/2螺纹连接,带密封锥
机械技术数据
重量 [g]
5.4
内径 [mm]
15.4
外径 [mm]
18.8
原材料
符合PEEK及FDA标准
注释
包装单位
1 件
E30459 –
PEEK SEAL