用于过程传感器的旋入式适配器
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
用于过程传感器的旋入式适配器
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- 实现在平整表面上安装渐进式环形接头适配器
- 启用传感器方向
- 高耐压力
- 耐腐蚀的锌镍涂层
应用
应用 | 油液压应用 |
---|---|
安装 | 用于安装在平整表面上; (适合安装 E30464) |
抗压强度 [bar] | 630 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 39 |
---|---|
原材料 | 钢(1.0718 / 12L13); 锌镍涂层 |
传感器连接 | M16 x 1,5 适用于渐进式环形适配器; 锥形密封:S8 |
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT 外螺纹 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|