搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
O形圈及垫圈
E30510
O形环
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O形环
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
用于可靠地对水槽、容器和管道进行密封
搭配管路传感器使用
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
工作条件
环境温度 [°C]
-30...200
机械技术数据
重量 [g]
1.95
内径 [mm]
16.4
外径 [mm]
18.4
原材料
FKM
注释
包装单位
5 件
E30510 –
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE