搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
适配器,过程连接件
O形圈及垫圈
E30513
扁平密封圈
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
扁平密封圈
E30513
SEAL RING FFKM G1/2
用于可靠地对水槽、容器和管道进行密封
搭配管路传感器使用
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于带过程连接的产品 G ½
工作条件
环境温度 [°C]
-5...200
认证/测试
标准
DIN EN ISO 1179-2
机械技术数据
重量 [g]
2.05
内径 [mm]
18.5
外径 [mm]
23.9
原材料
FFKM
注释
包装单位
1 件
E30513 –
SEAL RING FFKM G1/2