• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E33012

过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

过程适配器牛奶管的电缆螺旋套管接头

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • 用于在容器和管道中安装管路传感器
  • 简单快捷并且稳固的安装
  • 特别适用于卫生应用
  • 不锈钢转接头,适合食品和饮料工业的需求
  • 高耐压力
停产产品 - 存档登录
替代产品: E33712 产品比较: E33012 / E33712 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
备选部件要求使用带Aseptoflex Vario外螺纹的新传感器
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
应用
抗压强度 [bar] 40
认证/测试
承压设备指令 PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。
安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据
重量 [g] 215
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接 Aseptoflex
系统接口 牛奶管的电缆螺旋套管接头 DN40 (1,5") DIN 11851
接液部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准 H4
注释
包装单位 1 件