T形件
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T形件
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- 用于管道中的管路传感器安装
- 用于工业和卫生应用
- 坚固的不锈钢外壳
应用
抗压强度 [bar] | 25 | |
---|---|---|
注意抗压强度 |
|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 305.5 |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) ; 表面特征值 : Ra<0,8 / Rz 4 |
传感器连接 | G 1 Aseptoflex Vario |
系统接口 | T形件 DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
密封 | 密封圈 |
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|