SMS管件的过程适配器
E33298
ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG
SMS管件的过程适配器
E33298
ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG
- 用于在容器和管道中安装管路传感器
- 简单快捷并且稳固的安装
- 特别适用于卫生应用
- 不锈钢转接头,适合食品和饮料工业的需求
- 高耐压力
应用
抗压强度 [bar] | 25 |
---|
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 264.6 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
传感器连接 | G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario |
系统接口 | SMS管件 DN50 (2") |
接液部件的表面特性Ra/Rz | 0.4 / 4 |
密封 | 密封圈 |
卫生设备等级符合DIN 11866标准 | H4 |
附件
供货范围 |
|
||
---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|