过程适配器管道接头DIN 11864
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
过程适配器管道接头DIN 11864
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
- 用于在容器和管道中安装管路传感器
- 简单快捷并且稳固的安装
- 特别适用于卫生应用
- 不锈钢转接头,适合食品和饮料工业的需求
- 高耐压力
应用
设计 | 带渗漏口 |
---|---|
抗压强度 [bar] | 25 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 202 |
---|---|
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L) ; 表面特征值 : Ra<0,4 / Rz 4 |
传感器连接 | G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario |
系统接口 | 管装置 DN40 DIN 11864-1-A-BS |
密封 | 密封圈 |
卫生设备等级符合DIN 11866标准 | H4 |
附件
供货范围 |
|
||
---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|