工艺适配器三夹钳
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
工艺适配器三夹钳
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- 用于在容器和管道中安装管路传感器
- 简单快捷并且稳固的安装
- 特别适用于卫生应用
- 不锈钢转接头,适合食品和饮料工业的需求
- 高耐压力
应用
抗压强度 [bar] | 16 |
---|---|
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 269 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
传感器连接 | G 1/2 密封锥面 |
系统接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
接液部件的表面特性Ra/Rz | 0.4 / 4 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|