对射式光纤放大器用光缆
E35062
FIBRE OPTIC 5M
对射式光纤放大器用光缆
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- 配合红外温度传感器使用
- 用于高温应用范围
- 不锈钢护套,可在最高 250 °C 环境下使用
- 耐受各种强腐蚀性化学品
- 弯曲半径小
应用
设计 | 连接红外线温度传感器 TWxx11 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...250 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 365 |
---|---|
光纤传感器连接 | ¼"-36UNS-2A |
感应头版本 | 直型 |
总长度 [mm] | 5000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 120 |
光纤排列 | |
光纤材料 | 石英 |
光纤头材料 | CuNiZn |
光纤套材料 | 特种钢 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|