- 产品分类
- 附件
- 产品保护
- 温度传感器的温度套管
- E37603
温度传感器的保护管
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
温度传感器的保护管
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
- 针对强腐蚀性介质和高流速的可靠保护
- 允许在运行过程中更换温度传感器
- 高耐压力
- 通过适配器的简单过程连接
- 耐用的不锈钢外壳,满足严苛工业环境的需要
应用
设计 | 用于温度传感器 EL = 50 mm | |
---|---|---|
抗压强度 [bar] | 100 | |
注意抗压强度 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 98 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
传感器连接 | Ø 6 mm |
系统接口 | G 1/2 |
面板安装长度 EL [mm] | 33 |
孔长度 [mm] | 45 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|