- 产品分类
- 附件
- 产品保护
- 温度传感器的温度套管
- E38505
温度传感器的保护管
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
温度传感器的保护管
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
- 针对强腐蚀性介质和高流速的可靠保护
- 允许在运行过程中更换温度传感器
- 高耐压力
- 通过适配器的简单过程连接
- 清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
应用
设计 | 用于温度传感器 EL = 83 mm |
---|---|
抗压强度 [bar] | 16 |
机械技术数据
重量 [g] | 101.2 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L) |
拧紧扭矩 [Nm] | 20 |
传感器连接 | G 3/8 内螺纹 Ø 3 mm |
系统接口 | G 1/2 |
接液部件的表面特性Ra/Rz | < 0.4 / - |
面板安装长度 EL [mm] | 20 |
孔长度 [mm] | 83 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|