连接电缆
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
连接电缆
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
阻尼 [dB/m] | 1.6 |
内阻 (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -10...60 |
外壳防护等级 | IP 54 |
机械技术数据
重量 [g] | 221.9 |
---|---|
最小的弯曲半径 [mm] | 16.5; (简单; 15 x 3,3 mm min. 10 x 电缆直径) |
原材料 | 外壳: : PBT-GF20 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 2D/3D摄像头
接插件: 1 x HFM-Dual, 直型 |
电气连接
电缆: 5 m, 黑色, Ø 3.3 mm |
电气连接 - 视频处理单元
接插件: 2 x HFM-Single, 直型 |