连接电缆
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
连接电缆
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
应用
特殊的性能 | 牵引链适用性 |
---|---|
耐油 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
阻尼 [dB/m] | 1.6 |
内阻 (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -10...60 |
外壳防护等级 | IP 54 |
机械技术数据
重量 [g] | 1008.4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | 电缆: PUR 黑色 | ||||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||||
牵引链适用性 |
|
附件
所需附件 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接插件: 2 x HF-Single, 直型 |
电气连接
电缆: 15 m, 黑色, Ø 5.6 mm |