应用
应用 | 用于工业应用 |
---|---|
介质 | 液体和气体介质 |
抗压强度 [bar] | 30 |
认证/测试
承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。 |
---|---|
安全说明 | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。 |
机械技术数据
重量 [g] | 35.3 |
---|---|
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 |
螺纹代号 | M18 x 1.5 |
原材料 | 钛(3.7235) |
传感器连接 | M18 x 1,5 |
系统接口 | 螺纹连接 M12 x 1 |
插入深度 [mm] | 13.5; (传感器 SID, SFD, TN) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |