搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
接线端子
接线端子
E40171
公母接头
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
公母接头
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
控制柜模块的友好连接
易于维护的连接器
通过笼式弹簧夹简单快速布线
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
电气数据
接触电阻 [mΩ]
1.5; (2,5 mm²)
负载电流最大值 [A]
12; (2,5 mm²)
机械技术数据
重量 [g]
34.85
原材料
导电的部件: Cu合金 镀锡的
注释
包装单位
5 件
E40171 –
COMBICON PLUG / QUANTITY 5